เผยแพร่สินค้าของคุณ
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    สเปคสินค้า
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.urbanit-paving-blocks-3-tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)476
    • กว้าง (มิลลิเมตร)319
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFPO (polyolefin)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories