เผยแพร่สินค้าของคุณ
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, cycle paths, etc.The block paving module makes staggered laying easy.

    สเปคสินค้า
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.urbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)476
    • กว้าง (มิลลิเมตร)319
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFPO (polyolefin)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories