เผยแพร่สินค้าของคุณ
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
    JVD

    JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS

    NEPTUNE hair dryer for pools and gyms, resistant in chlorinated atmosphere and provided with an induction motor for intensive use.

    Adjustable and ergonomic height (180 ° rotation).

    PRODUCT'S +

    • Adjustable height
    • 180° rotation
    • Quiet (70 dB)
    • Longevity (induction motor)
    • Corrosion resistant in chlorinated atmospheres
    • On/off button to simplify maintenance
    สเปคสินค้า
      • Material : ABS & Polycarbonate
      • Warranty : 3 years
      • Colour : Black / White / Red / Blue
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 3
      • Rated Power : 2000 W
      • Standby Power : 0 W
      • Voltage : 220-240V AC
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Vandal-safe : Yes
      • On/off button : Yes
      • Height : 1153mm, Width : 150mm, Depth : 411mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.neptune
    • Product familyHYGIENE EQUIPMENT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swimming pool hair dryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1153
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)411
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000554
    • ชื่อ ETIMWall hair dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHair driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 17
    • OmniClass TitleHair Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย