เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed Window with 2 Vertical zones
Fixed Window with 2 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Vertical zones

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.klfp-fixe-2zv
    • Product familyFrappe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-FP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)