เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

This striking, black-stained single-strip ash floor from the Shine Collection features silver metallic highlights in the pores for a dramatic effect. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashblacksilver597044
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shine Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2266
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)