เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 จาก 5 ดาว4.3(24 รีวิว)
The simple white stain on this 2-strip oak floor from the Harmony Collection brings out the naturally occurring colour variations in the timber for a rustic yet refined expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the organic texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakcirrus586738
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Harmony Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)