เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

The cool stone hues in this single-strip floor from the Prime Collection are enhanced by the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakmillstone596875
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prime Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)189
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)