เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Oak Tramonto

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: oaktramonto597267
แบรนด์: Kährs
Product family: Kährs Original
กลุ่มสินค้า: Boardwalk Collection
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 2420
ความสูง (มิลลิเมตร): 15
ความลึก (มิลลิเมตร): 187
วันที่เผยแพร่: 2019-04-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ไม้ หรือ ไม้เทียม
IFC classification: Floor
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: JM42
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 รหัส: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 รายละเอียด: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
จำนวน OmniClass: 23-15 17 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

ชื่อ มูลค่า
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Oak

BIMobject®