เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

The rich, coffee stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection allows the fully smoked, charcoal nuances in the wood to seep through, resulting in a very rustic expression. Light and dark contrasts in the wood are punctuated with occasional saw marks, which give the floor its restored appearance. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaktveta594639
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Småland Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)