เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

The warm, chocolate brown hues in this single-strip oak floor from the Living Collection are enhanced by the sweeping rays found in the timber. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.walnutcocoa585009
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Living Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)