เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Optiboard

    You can see every fingerprint? Not with the special coating of the Optimatt designs. With its highly resistant anti-fingerprint surface, the material designers at Kaindl have created an especially practical feature.

    Finish in perfection.
    Our high-quality anti-fingerprint surfaces impress with practical features and are available from stock in the latest trend colors.

    สเปคสินค้า
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antifingerprint-optiboard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2790
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ