เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Opti Faced Board

    You can see every fingerprint? Not with the special coating of the Optimatt designs. With its highly resistant anti-fingerprint surface, the material designers at Kaindl have created an especially practical feature.

    Finish in perfection.
    Our high-quality anti-fingerprint surfaces impress with practical features and are available from stock in the latest trend colors.

    สเปคสินค้า
    • Highly resistant anti-fingerprint surface, available as OPTI FACED BOARD with direct coating in the format 2800x2070x19 mm with a high-quality MDF core board, in many trendy colors. 

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ____________________________

      • Opti Faced Board: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Opti Faced Board (OF)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antifingerprint-optifacedboard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationTexture