เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline StoneART

    ARTlineThe art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    StoneART
    Natural, grounded and enduring. StoneART channels the richness of stone surfaces, combining authenticity with sophisticated versatility.

    สเปคสินค้า
    • StoneART - Stone decors full of life

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Ceramic Nature (CN), Deep Painted (DP)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.artline-stoneart
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ