เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
ROCKO - Waterproof panels
    M. KAINDL GmbH

    ROCKO - Waterproof panels

    Trendy, Classy & Waterproof. With ROCKO, interior walls and ceilings can be covered decoratively. What’s special about it? The revolutionary wall system is waterproof and therefore also suitable for damp and wet rooms. Available in expressive designs, unique interior concepts can be achieved with ROCKO. Whether marble, concrete, rust, steel or wood look - the design scope is wide. Another highlight is the elegant "Yacht Wood" design, which is reminiscent of the luxurious wooden elements used in boat building.

    สเปคสินค้า
    • Strong, waterproof and versatile. ROCKO wall panels offer a modern solution for bathrooms, kitchens and living areas – combining resilience with aesthetics.

      Dimension: 2800 x 1230 x 4 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rocko-waterproof-panels
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ