เผยแพร่สินค้าของคุณ
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
    M. KAINDL GmbH

    WORKtops - Antifingerprint

    Countertops with anti-fingerprint technology: Easy to maintain and flawless. These innovative surfaces resist fingerprints, stains, and scratches. A velvety feel and elegant matte finish offer the perfect blend of style and functionality.

    สเปคสินค้า
    • Matte, easy-care and innovative. WORKtops Antifingerprint resist visible fingerprints, ensuring a flawless surface at all times.

      WORKtops Anti-Fingerprint - Texture meets grain

      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops Anti-Fingerprint: 4100 x 635 mm x 38 mm with 1,5 mm ABS tape chamf. | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm | Tape 1,0 mm, 5 m
      • Surface: Optimatt (OM)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.worktops-antifingerprint
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ