เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1700 X 750 X 430

    Modell No.113-7

    Minimalism and pure elegance are the hallmarks of this bathtub family. The oval shape, the special depth of 42 cm as well as the two identical backrests and central waste outlet ensure that two people can bathe in an extremely pleasant and comfortable way. The panelling, which is perfectly matched to the bathtub, consistently compliments the shape of this model. Thanks to the colour combination options, modern design can be brought to life in the room.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.113-7
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย