เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURO NEXT COMBI 1900x900x410 Mod. 1437
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1900x900x410 Mod. 1437

The reduction of all elements to the essentials is one of the basic principles of modern architecture and interior design. The clear and puristic design of the PURO bathtub follows this approach. As a single-seat bathtub, it fulfills the desire for high quality, yet affordable design. The PURO has a particularly generous base length for exceptionally high bathing comfort. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1437
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501