เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO WITH TRAY SUPPORT EXTRA FLAT 900x1200 Mod. 1554-5

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1554-5
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815