เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1862-1
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815