เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5

    Complete system for flat installation
    Less is more. The SUPERPLAN with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1864-5
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815