เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5

    The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 22 dimensions, its waste outlet at the side and the extra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As a perfect match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off the bathroom design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2225-5
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815