เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    The new CAYONOPLAN MULTISPACE enables barrier-free construction according to DIN 18040-2, tested by DIN CERTCO. Plan with up to 60 percent of the shower area as a movement area in the barrier-free bathroom. This is how even small bathrooms make a big impression. Standard anti-slip surface SECURE PLUS (quality class B, confirmed by TÜV Rheinland)) DIN CERTCO certified up to 60%* of the shower area as eligible movement area Safe water drainage and raised edge embossing around the waste area Movement area with impact noise reduction* Certified by DIN CERTCO according to DIN 18040-2 (except for the provisions R), taking into account the specifications for installation according to DIN 18040-2.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2330-1
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815