เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2401
    • Product familyFLOWLINE ZERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Channels
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain