เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
    KALDEWEI

    NEXSYS 900 x 1700 x 32

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2629
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)32
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย