เผยแพร่สินค้าของคุณ
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Model No. 3038: The sensuously modern design of the SILENIO line is even more thrilling in the shape of the built-in washbasin. It is a real delight to see the gentle organic interior flowing out into the narrow, precise washbasin rim which is a mere 14 mm high. The fluid, filigree design allows the washbasin to visually merge with the chosen console or piece of furniture. And no matter which size you choose, a SILENIO built-in washbasin offers you lavish space for taps and accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3038
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815