เผยแพร่สินค้าของคุณ
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3047
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)391
    • ความลึก (มิลลิเมตร)634
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815