เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
    KALDEWEI

    CONO 550x300x100

    Model No. 3074: Two years ago, matching washbasins were added to the CONO product family. The quality, and the consistent design and material make the bathroom into something truly special. Now the CONO line goes further, this time in the guest bathroom – in a space where an ultra compact hand-wash basin indicates that while the space may be limited, the guest is greatly appreciated. The CONO hand-wash basin is available in two versions with the tap panel to the left or right, and an option of 1 or no tap hole.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3074
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815