เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
    KALDEWEI

    CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D

    The CONO built-in double washbasin combines harmonious design with a premium character that adds a stylish touch to any bathroom. The perfectly integrated enamelled drain rounds off the clear, geometric appearance perfectly. With its extremely generous surface area, the Washbasin not only offers sufficient space for fittings, but also for personal accessories. As part of the CONO family, it ideally complements the range and makes a modern design statement at the washbasin. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3082-D
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย