เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3091
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815