เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160

    The PURO Undercounter washbasins embody elegant restraint and bring timeless beauty to the bathroom with their clear rectangular shape and purist design. Slim, precise edges and a generously proportioned interior create a harmonious interplay of functionality and aesthetic lightness. Made from high-quality KALDEWEI steel enamel, it promises durability and longevity - a piece of design that will inspire for generations. Combined with the matching PURO bath series, it creates a harmonious overall look that radiates calm and clarity. Created by designer Anke Salomon, the PURO Undercounter washbasins combine modern elegance with a touch of sensuality. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3160
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815