เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165
PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165
    KALDEWEI

    PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165

    The PURO wall-mounted washbasin impresses with its elegant rectangular shape and a classic purist design that brings timeless clarity to the bathroom. Reduced, precise edges and the generously dimensioned interior create a harmonious combination of functionality and aesthetics. Made from durable KALDEWEI steel enamel, the Washbasin stands for the highest quality and durability. Combined with the matching PURO bath series, it creates a consistent design concept for the bathroom. Created by designer Anke Salomon, the PURO wall-mounted washbasin combines simple elegance with a modern design language. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3165
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย