เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Model No. 3185: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3185
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815