เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
    KALDEWEI

    CAYONO WASHBOWL 520x355

    Model No.3188:

    The CAYONO washbasin combines puristic aesthetics with intelligent functionality: Developed for the designing of modern bathrooms, the washbasin impresses with its clear lines, which are rounded off by softly curved contours. Combined with the generous interior depth of the washbasin, the result is comfortable spaciousness that is an experience for every user. This washbasin is completed with the overflow placed to the back of the washbasin, which enables a consistently harmonious look. Thanks to the unique natural design, CAYONO can be used in a wide variety of projects.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3188
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815