เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
    KALDEWEI

    NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191

    The Nueva captivates with its clear, elementary form as the antithesis to an increasingly complex world. The concise offset in the contour of the new design gives the bowl a calm precision that predestines it to become the classic of tomorrow. The unique design of the bowl is accentuated especially in the interplay with the cubic characteristics of the room architecture. Made from sustainable steel enamel and designed to meet high demands, the Nueva is suitable for luxury hotel bathrooms and wellness areas as well as for exclusive private bathrooms and public areas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3191
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815