เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
    KALDEWEI

    MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193

    The washbowls from KALDEWEI are filigree, almost delicate-walled. The fact that you cannot see the robust KALDEWEI steel enamel material is part of their appeal. But what is particularly fascinating is the puristic design of the washbowls, which enriches almost every KALDEWEI product series.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3193
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815