เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA, made from the innovative material SOLIDLITE, is the premium shower surface for timelessly elegant bathrooms. The purist design impresses with its flat surface, which can be accessed from all four sides without any thresholds. The standard equipment with Invisible Grip guarantees special stability. The flush-mounted square drain is located at the front and features the innovative K-CLICK'N'CLEAN opening mechanism with hair trap function for particularly easy removal and cleaning. The ALUVIA is sound-insulating thanks to SOLIDLITE and provides a pleasantly quiet and relaxing shower experience.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3253
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815