เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANIFORM PLUS 1700x750x410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1700x750x410

There are shapes that have simply become a part of our everyday lives. Like the one-person SANIFORM baths with the waste positioned at the foot end, one of the classic baths designed to fit the human body, which look good in any bathroom. Regardless of which model you choose, the especially broad back area and the ergonomic form mean you can always bathe in perfect comfort.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.373-1
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501