เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANIDUSCH 1000x1000x140
KALDEWEI

SANIDUSCH 1000x1000x140

With their modern, clean lines, the SANIDUSCH shower trays are bathroom classics. The SANIDUSCH is available not only in different depths, but also in variable widths and lengths in either rectangular or square shapes. With many different sizes, SANIDUSCH can easily be integrated in different room situations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.397-1
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย