เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.425-2
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815