เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.511-2
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย