เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    With their modern, clear design, the SANIDUSCH shower trays are classics among shower trays. The SANIDUSCH is not only available in different depths, but also with variable width and length in rectangular or square shapes. Due to the large number of different dimensions, the SANIDUSCH shower tray can be easily integrated into almost all room situations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.549
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815