เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.656
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501