เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1700x750x400

    Model No. 724: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.724
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501