เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONO  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1700 x 700 x 410
KALDEWEI

CAYONO  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1700 x 700 x 410

New energy with the power of water: The KALDEWEI BODY wellness system pampers you with an intensive massage using powerful water jets. Whether after working hard or a demanding work-out – the massage relieves tension, loosens the connective tissue and promotes blood circulation in the body. The water jets are enriched with air and work deep into the skin. This ensures an intense feeling of well-being. For individual enjoyment, the side jets can be aimed directly at different parts of the body.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.749Body
  • Product familySpa
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whirls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย