เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
    KALDEWEI

    CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754

    With CAYONO, Kaldewei is once again setting a milestone in bathroom culture. With the style-oriented design, the timeless quality and the attractive price level, this product sets new standards in the category of functional bathtubs. CAYONO, from the Advantage segment, combines the highest material quality, flawless workmanship and durable surface quality with a 30-year guarantee. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.754
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501