เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUIO DUO 1800x800x470 Mod. 816-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 1800x800x470 Mod. 816-4038

Generous dimensions, ergonomic back sections and the pronounced neck and shoulder area ensure luxurious comfort in KALDEWEI's deepest Bathtub. Its gently flowing shape is reminiscent of pools of water created by nature. The soft and contrasting geometry with precise radii and a flat edge blends seamlessly into the exclusive designer bathroom. KALDEWEI NUIO DUO impresses with a flush-mounted waste and overflow, stylishly integrated and equipped with an elegant push-to-open function.

EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs.

The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816-4038
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)470
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501