เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.834
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501