เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.858-5
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815