เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.865-2
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815