เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact linoleum resilient flooring
KALEI

Compact linoleum resilient flooring

Compact and heterogeneous resilient floor coverings linoleum based, supplied in the form of sheets, tiles or planks.

These floor coverings comply with standard NF EN ISO 24011.

According to the classification resulting from the NF EN ISO 10874 standard based on requirements relating to the areas of use as well as the intensity of use, these products can be classified for use :

- 23 (Heavy Domestic) and 31 (Moderate Commercial) for U2s products

- 33 (Heavy Commercial) and 43 (Strong Light industrial) for U4 products

The UPEC classification is a durability classification based on its usage for the French market.

สเปคสินค้า
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Revetement-de-sol-resilient-Linoleum-compact
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linoleum flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationSlab
  • OmniClass Number23-15 17 15 17
  • OmniClass TitleLinoleum Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส